Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Forma est équipée d'une tige avec circlip et collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en zamac/aluminium intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble pivotant. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur hors tout de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles et professionnelles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec Blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
135 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
120 °C
Plage de température (minimale)
-18 °C
Nom du produit
Forma
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige circlip avec Douille hexagonale
Diamètre Œil
19 mm
Housing
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Moulage-en-zinc / Aluminium
Pivot
Roulement à billes de précision
Déport
57 mm
Rayon d'encombrement
137 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
60 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
18 mm
Diamètre
150 mm
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
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable