Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Delta twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision pour assurer la rotation pivotante. La roue présente un corps en acier, fer avec une bande de roulement en polyuréthane, coulé et dispose d'un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout atteint 125,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme ainsi que les équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3.19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Équipement de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Plaque rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Double Roue Roue Chape
Material
Fonte ou fer forgé, lourd
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Acier, fer
Material der Lauffläche
Polyuréthane, Coulé
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Avec protège-filet
Achse
Vissé avec écrou
Lager
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure est composée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, la roue peut supporter 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses conditions d'utilisation en environnement industriel.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg