Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 80 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 108 mm. Elle supporte une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
Numéro de matériau S4
990064390
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Statique Capacité de charge
250 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.63 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
13 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
160 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
80 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
65 Shore D
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps
34 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur Roue
Blanc naturel
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 34 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 80 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 108 mm. Elle supporte une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements professionnels variés.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 80 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 108 mm. Elle supporte une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements professionnels variés.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg