Roulette pivotante 75 mm
Footmaster
Order number:
990800206
EAN:
4031582496604
Numéro de produit :
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commer...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour offrir une mobilité optimale dans diverses applications industrielles et commerciales. Équipée d'une roue de 75 mm de diamètre avec moyeu non usiné, cette roulette garantit un fonctionnement fiable et durable. La hauteur totale de 101 mm permet une intégration aisée dans différents équipements. Cette roulette supporte une charge dynamique maximale de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend parfaitement adaptée pour la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Sa conception robuste assure une performance constante dans des environnements exigeants tout en maintenant une manœuvrabilité précise pour les applications professionnelles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales