Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila light est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement pour les lits de soins, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin grâce à sa conception légère et ses performances de roulement optimisées.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
Numéro de matériau S4
990900424
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
44 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Statique Capacité de charge
120 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.27 kg
Nom du produit
Agila light
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque carrée
Diamètre du trou de la plaque
6.3 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
48 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
38 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
38 mm
Longueur de plaque
60 mm
Largeur de plaque
60 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, légère
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
125 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
62.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps
25 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Moyeu lisse
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

La roulette pivotante à blocage total Agila light est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

La roulette pivotante à blocage total Agila light est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg