Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation courants. La tige pivotante assure une rotation fluide et précise, facilitant les mouvements multidirectionnels. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux et régulier. Le corps de la roue est en polypropylène tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, combinaison qui assure une excellente adhérence et une usure minimale sur tous types de sols. La hauteur totale de l'ensemble atteint 71,5 mm, dimension compatible avec la plupart des structures de mobilier standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où les déplacements fréquents et les charges modérées sont courants.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
EAN
4031582335545
Numéro de matériau S4
990078991
Attributs de base
Type de visage
Avion
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
71.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.1 kg
Nom du produit
Lumina
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Forme Chape
Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
133 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
66.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
90 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre du trou de l'Axe
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du Bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps
10 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
Couleur Roue
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)

Prix Red Dot Design

Prix Red Dot Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Surfaces vives et colorées
Ours, vache, chat et avion. Toute combinaison est possible