Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur hors tout atteint 275 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 6500 kg à 4 km/h ou 3200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 9750 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Numéro de matériau S4
990838911
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
189 mm
Capacité de charge à 4 km/h
6500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
3200 kg
Statique Capacité de charge
9750 kg
Hauteur
275 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids global
19.44 kg
Nom du produit
Omikron twin
Standard
similaire EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
15 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
120 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
160 mm
Longueur de plaque
200 mm
Largeur de plaque
160 mm
Housing
Couleur
Revêtement transparent Revêtement
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Fonte ou fer forgé, lourd
Pivot
Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde
Diamètre du dôme
160 mm
Diamètre d'encombrement
332 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
166 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide , super lourd
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps
50 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Blanc naturel
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 1200 kg à 4 km/h et 1000 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 1600 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg