Roulette pivotante 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Numéro de produit :
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron flex est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé in...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Omikron flex est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur hors tout atteint 272 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 600 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales