Roulette pivotante 200 mm
Alpha smart
Order number:
990035055
EAN:
4031582331639
Numéro de produit :
3370DVR200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'ac...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique maximale de 410 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales