Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et une capacité de charge importante. Cette roulette est équipée d'un moyeu non usiné, assurant une construction robuste et durable adaptée aux environnements industriels. La roue présente un diamètre de 150 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses surfaces de travail. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de transport et les équipements mobiles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances fiables lors du déplacement de charges importantes. La roulette Footmaster trouve ses applications dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport, les établis, ainsi que dans les systèmes AGV lourds et les systèmes AMR, confirmant sa polyvalence et sa fiabilité dans des contextes industriels et commerciaux variés.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
Numéro de matériau S4
990800208
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
141 mm
Capacité de charge à 3 km/h
630 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
13.95 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
120 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
120 mm
Longueur de plaque
145 mm
Largeur de plaque
145 mm
Chape
Diamètre du dôme
130 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
35 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Largeur du Bandage
40 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps
40 mm
Roulement
Moyeu non usiné
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes