Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Levina stainless est équipée d'un système de fixation par trou central et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 190 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, de médicaments et de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5380UAC150P30-13
EAN
4031582364101
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
190 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Levina stainless
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
13 mm
Chape
Forme Chape
Slim
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Diamètre d'encombrement
226 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
113 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Numérisation fiable
Antimagnétique pour scanners de sécurité et imagerie par résonance magnétique
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-13

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse, chariots de médicaments et de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels dans les hôpitaux et maisons de retraite.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

La roulette pivotante à blocage total Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse, chariots de médicaments et de soins infirmiers dans les hôpitaux et maisons de retraite.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg