Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie, ainsi qu'aux équipements industriels et de restauration nécessitant mobilité et fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
Numéro de matériau S4
990036690
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
190 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.62 kg
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
13 mm
Housing
Couleur
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
226 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
113 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur hors tout de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, industrielles et commerciales exigeantes.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et sans effort. Avec une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur hors tout de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, industrielles et commerciales exigeantes.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg