Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470UAP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325751
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
188 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Agila
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Astuce
Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.
Type de raccord
Extenseur synthétique, rond
Fixation expansible (maximum)
21.5 mm
Fixation expansible (minimale)
19 mm
Housing
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Ensemble de poignées
Astuce
Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 31 à 35 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.

Accessoire
Expanseur
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg