Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470PJP150P30-11
EAN
4031582010749
Numéro de matériau S4
990006134
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
185 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.84 kg
Nom du produit
Agila
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Astuce
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps
32 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
Ensemble de poignées
Astuce
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg