Roulette pivotante 125 mm
Footmaster
Order number:
990800210
EAN:
4031582496598
Numéro de produit :
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution technique robuste pour diverses applications industrielles et commercial...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster constitue une solution technique robuste pour diverses applications industrielles et commerciales. Cette roulette est équipée d'une roue de 125 mm de diamètre dotée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable. L'ensemble présente une hauteur totale de 175 mm, offrant un dégagement optimal pour les applications nécessitant une mobilité efficace. La capacité de charge dynamique atteint 440 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h, permettant le transport sécurisé d'équipements lourds. Cette roulette trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, répondant aux exigences techniques variées des environnements industriels et commerciaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales