Roulette pivotante 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
Numéro de produit :
7470XSC125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ensemble de poignées
Fonctionnalités spéciales