Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 161 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, chariots médicaux, équipements d'imagerie médicale et systèmes de restauration professionnels.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
5380PIO125P30-13
EAN
4031582370324
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Slim
Material
Polyamide
Schwenklager
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylène
Material der Lauffläche
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Sans protège-filet
Lager
Moyeu lisse

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

La roulette pivotante à blocage total Levina stainless est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, équipements de dialyse, chariots de médicaments et de soins infirmiers dans les hôpitaux et maisons de retraite.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 161 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, environnements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg