Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et efficace. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, ainsi qu'aux équipements professionnels comme les chariots de nettoyage et le mobilier de magasin.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5370PIP125P51
EAN
4031582362787
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
165 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
50 mm
Longueur de plaque
95 mm
Largeur de plaque
70 mm
Housing
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
75 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les équipements médicaux, chariots hospitaliers, mobilier professionnel et applications industrielles légères nécessitant mobilité et blocage sécurisé.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Levina
5371PIP125P51

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Levina
5377PIP125P51

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 165 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les équipements médicaux, chariots hospitaliers, mobilier professionnel et applications industrielles légères nécessitant mobilité et blocage sécurisé.

125 mm
165 mm
100 kg
125 mm
165 mm
100 kg