Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.52 kg
Nom du produit
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
12 mm
Housing
Forme Chape
Fermé
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg