Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
Fiches techniques
Accessoires
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.