Roulette pivotante 125 mm
Alpha
Order number:
990061099
EAN:
4031582381429
Numéro de produit :
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle trouve ses applications dans de nombreux secteurs : constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes