Roulette pivotante 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303445
Numéro de produit :
3470DIR125R05-28x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourd...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 158 mm. Elle supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales