Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea low height est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm pour une excellente maniabilité. Avec une hauteur totale de seulement 103 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, meubles hospitaliers, chariots de soins infirmiers, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
73 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.45 kg
Nom du produit
Linea low height
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou central
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris blanc (RAL9002)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
92 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix Interzum

Prix IF Design

Prix IF Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour une grande capacité de charge et une faible hauteur
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale, tandis que le roulement à billes de précision intégré à la roue optimise les performances de roulement. Avec une hauteur globale de 103 mm, cette roulette offre un profil bas particulièrement adapté aux équipements médicaux nécessitant une stabilité proche du sol. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles médicaux, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg