Roulette pivotante 100 mm
Levina
Order number:
990037001
EAN:
4031582347548
Numéro de produit :
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec ro...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur totale de 137 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prix Universal Design
Prix Universal Design
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Fonctionnalités spéciales