Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470POR100P62 Natur (6)
EAN
4031582210187
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Statique Capacité de charge
320 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.75 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur de plaque
105 mm
Largeur de plaque
80 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
65 Shore D
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

La roue Basetech en polypropylène est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, tandis que le diamètre du trou d'axe mesure 12 mm. Cette roue intègre des roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide et offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 320 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Alpha
3477POR100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Alpha
3477POR100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg