Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478PIO080P62
EAN
4031582306422
Numéro de matériau S4
990003874
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Statique Capacité de charge
140 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.44 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Longueur de plaque
103 mm
Largeur de plaque
85 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Wheel
Dureté du Bandage (A)
80 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps
35 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Moyeu lisse
Couleur Roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivotement à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivotement à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse, avec un diamètre de 80 mm. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm. La capacité de charge dynamique atteint 70 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 140 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivotement à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivotement à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse, avec un diamètre de 80 mm. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm. La capacité de charge dynamique atteint 70 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 140 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg