Roulette fixe 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Numéro de produit :
8499UFX160P67 Q1-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est conçue pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une stabilité directionnelle optima...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est conçue pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une stabilité directionnelle optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité maximale dans les environnements difficiles. La roue de 160 mm de diamètre est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, assurant un fonctionnement fluide et une protection contre les contaminants. Les dimensions globales incluent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 3 km/h, 300 kg à 4 km/h et 200 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 600 kg, offrant une polyvalence d'utilisation pour diverses applications de manutention industrielle.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales