Roulette fixe 150 mm
Kappa load
EAN:
4031582428759
Numéro de produit :
9658MOP150P64 HL80
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustess...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roulette présente une hauteur hors tout de 205 mm et offre une capacité de charge dynamique exceptionnelle de 3000 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant un transport sécurisé et fiable d'équipements ou de charges importantes dans les environnements professionnels exigeants.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible