Roulette fixe 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356144
Numéro de produit :
5088YGM125R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiab...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans les environnements industriels. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une dissipation efficace des charges électrostatiques. Le roulement à moyeu lisse inoxydable assure un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles nécessitant des propriétés antistatiques.
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)