Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans les environnements industriels. La roue présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, tandis que le moyeu lisse inoxydable assure une rotation fluide et une résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5088PJM125R05-22x40
EAN
4031582336535
Core attributes
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
22 mm
Longueur Œil
40 mm
Housing
Forme Chape
Fermé
Matériau
Polyamide
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Moyeu lisse, Inoxydable
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable assurant un roulement optimal. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche, combinant résistance et maniabilité dans des environnements exigeants.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 162 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche, combinant résistance et maniabilité pour les environnements professionnels exigeants.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable assurant un roulement optimal. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche, combinant résistance et maniabilité dans des environnements exigeants.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 162 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse inoxydable d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche, combinant résistance et maniabilité pour les environnements professionnels exigeants.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg