Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles et de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2478PIP125P50
EAN
4031582362244
Core attributes
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.66 kg
Nom du produit
Agila
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
8.5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
61.5 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
56 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
51.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
46.5 mm
Longueur de plaque
77 mm
Largeur de plaque
67 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Wheel
Dureté du Bandage (A)
75 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Agila
2471PIP125P50

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Agila
2477PIP125P50

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Agila
2470PIP125P50

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
Agila
2471PIP125P50

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
Agila
2477PIP125P50

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Agila
2470PIP125P50

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg