Roulette fixe 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Numéro de produit :
5088YGC100R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polyamide, o...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance et une durabilité optimales. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une excellente conductivité électrostatique. Elle intègre un roulement à billes de précision inoxydable pour un fonctionnement fluide et durable. La roue affiche un diamètre de 100 mm, tandis que la hauteur totale de la roulette atteint 139 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une dissipation électrostatique.
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
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)