Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 320 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles nécessitant une grande résistance et une excellente maniabilité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette fixe
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Équipement de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Plaque rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbé
Material
Tôle d’acier, lourde
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Avec protège-filet
Achse
Vissé avec écrou
Lager
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et durable, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications industrielles nécessitant une capacité de charge élevée et une performance constante.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg