Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roue Supratech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue en polypropylène équipée de roulements rouleaux offre une capacité de charge statique de 160 kg et une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.14 kg
Nom du produit
Supratech
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Wheel
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre du trou de l'Axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Roulements rouleaux