Roulette pivotante 150 mm
Integral twin
Order number:
990067098
EAN:
4031582302516
Numéro de produit :
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration simple et...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration simple et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une mobilité sans friction et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 175 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes médicaux et hospitaliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques techniques font de cette roulette une solution idéale pour les applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les lits d'hôpital, les installations hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les robots chirurgicaux, les tables d'opération et les appareils à ultrasons.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Prix du design allemand
Prix du design allemand
Prix Red Dot Design
Prix Red Dot Design
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
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
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste