- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Alimentation et restauration
-
Chariots de bord
Chariots de bord
Roulette pivotante à blocage total centralisé 75 mm
L'Agila twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une platine rectangulaire avec éléments de fixation pour un montage sécurisé. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes conique inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 103 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 50 mm pour une hauteur hors tout de 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité, tandis que la hauteur hors tout de 99 mm garantit un encombrement optimal. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 99 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 80 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 99 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur totale de 99 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur hors tout de 102 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 99 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 50 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Les dimensions totales présentent une hauteur hors tout de 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 99 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 99 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur totale de 99 mm permettent une intégration optimale. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 99 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur hors tout de 99 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.