Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Le Chargeur de batterie E-Drive est un accessoire conçu pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes, offrant une solution de recharge fiable et efficace pour les systèmes de batterie. Cet accessoire intègre une technologie de charge avancée permettant une recharge rapide et sécurisée des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et les équipements mobiles. Le design compact avec roulettes facilite le déplacement et le positionnement optimal sur les sites de charge, tandis que sa construction robuste garantit une durabilité accrue en environnement industriel. Compatible avec les standards de connectique E-Drive, ce chargeur assure une compatibilité maximale avec l'écosystème de mobilité électrique existant, tout en respectant les normes de sécurité internationales applicables aux systèmes de charge.
Chargeur de batterie
Temps de charge
Pour batteries de 11,6 Ah environ 6 heures
Numéros d’article
Numéro d’article
EDOZ512 2A
Numéro de matériau S4
199066658
Attributs de base
Type
Accessoire
Poids global
0.89 kg
Nom du produit
Chargeur de batterie E-Drive
Conducteur électrique
Inoxydable
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie