Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Le Câble de batterie E-Drive est un accessoire conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire de connexion de batterie assure une transmission fiable de l'énergie électrique entre les composants du système de propulsion électrique et les éléments de stockage énergétique. Le câble de batterie E-Drive est optimisé pour supporter les exigences techniques des véhicules électriques mobiles, offrant une compatibilité robuste avec les architectures d'entraînement électrique modernes. Sa conception technique garantit une conductivité électrique optimale et une sécurité opérationnelle conforme aux normes de l'électromobilité. Cet accessoire représente un élément essentiel pour l'intégrité fonctionnelle des systèmes de batterie dans les solutions de transport électrique équipées de roulettes.
Câble de batterie
Longueur
2 m avec fiche à chaque extrémité
Numéros d’article
Numéro d’article
EDOZ402 2m
Numéro de matériau S4
199066659
Attributs de base
Type
Accessoire
Poids global
0.22 kg
Nom du produit
Câble de batterie E-Drive
Conducteur électrique
Inoxydable
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie