Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

Le Jeu de poignées E-Drive est un accessoire conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire offre une solution ergonomique et fonctionnelle permettant une manipulation optimale des dispositifs de transport électrique. Les poignées sont développées pour assurer une prise en main sécurisée et confortable lors des opérations de déplacement et de positionnement. Leur conception intègre les exigences techniques des systèmes de mobilité électrique modernes, garantissant une compatibilité fiable avec les châssis équipés de roulettes. Le Jeu de poignées E-Drive répond aux normes de sécurité et de performance requises pour les équipements de manutention électrifiée, offrant ainsi une amélioration significative de l'accessibilité et du contrôle utilisateur.
Numéros d’article
Numéro d’article
EDOZ300 2m
Numéro de matériau S4
199066656
Attributs de base
Type
Accessoire
Poids global
0.91 kg
Nom du produit
Jeu de poignées E-Drive
Conducteur électrique
Inoxydable
Jeu de poignées
Contrôleur
Testé de sécurité conformément à la norme DIN ISO 13849
Bouton d’arrêt d’urgence
Matériau de la poignée
Polyamide Renforcé en fibre de verre
Fonctionnalité LED
Affiche l'état de l'unité motrice
Longueur de câble (prise incluse)
3.5 METER
Température ambiante admissible pour le stockage (Maximum)
45 °C
Température ambiante admissible pour le stockage (minimum)
-10 °C
Conditions ambiantes admissibles pour le fonctionnement
5 à 50 °C, humidité atmosphérique 90 %, sans condensation
Positions de la dépression du pouce sur le contrôleur
Réglable par incréments de 22,5°
Type de protection
IPX4 (eau pulvérisée de tous les côtés) lorsqu’il est monté horizontalement
Durée de vie du contrôleur
2 millions de cycles
Définir les composants
Deux poignées ergonomiques, l’une avec et l’autre sans fonction
Contrôle de la vitesse
Variable en continu, vers l’avant et vers l’arrière
Angle de rotation de l’Axe du contrôleur (Maximum)
45
Angle de rotation de l’Axe du contrôleur (minimum)
-45
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie