Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Le Puretech est un accessoire technique conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles et garantir leur fonctionnement optimal dans diverses applications. Avec un poids de 0,26 kg, cet accessoire offre une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fonctionnalité des systèmes de roulettes, permettant une intégration facile sans compromettre la mobilité globale de l'équipement.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
Directional lock 3641/125-200 P63
EAN
4031582438123
Core attributes
Type
Accessoire
Poids global
0.26 kg
Nom du produit
Puretech
Conducteur électrique
Inoxydable
special-features-image
Fonctionnalités spéciales