Roulette fixe 160 mm
Delta
Order number:
990833578
EAN:
4031582337396
Numéro de produit :
3648ITP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Delta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse ma...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Delta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse maximale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 210 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette