Roulette pivotante 160 mm
Delta
Order number:
990833551
EAN:
4031582337365
Numéro de produit :
3640ITP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lo...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 210 mm. La capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1200 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Verrouillage directionnel optimisé
Blocage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette