Roulette pivotante 125 mm
Delta
Order number:
990833549
EAN:
4031582337358
Numéro de produit :
3640ITP125P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lo...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Delta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 178 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1000 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales