Accesorio
Palanca de cambio
Número de pedido:
199004941
EAN:
4031582322101
Número de producto:
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Con un...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,06 kg, ofrece una solución ligera y eficiente que no compromete la capacidad de carga del conjunto. Su construcción permite una integración sencilla con diferentes tipos de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional sin añadir masa significativa al sistema de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas