Puretech
PVR 300x50-Ø20 HL58
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer |
|---|---|
| Nombre del producto | Puretech |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 250 KG |
| La capacidad de carga es estática | 500 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 2.82 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
| Cojinete | Roller bearing |
| Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 300 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 58 mm |
| Anchura del aro | 50 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |