Aro 108 mm
Basetech
Número de pedido:
199030953
EAN:
4031582320794
Número de producto:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
La rueda Basetech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Basetech para rodaja está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 108 mm y ancho de banda de 36 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo