- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Tipo de Rodamiento
-
Rodamiento de rodillos
Ruedas con Rodamiento de Rodillos
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 4 km/h y 200 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a 4 km/h y 200 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para máxima resistencia. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 131 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones que van desde fabricantes de automóviles OEM y sistemas logísticos postales hasta equipos de transporte, carros de producción, construcción de maquinaria y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 205 kg de carga dinámica a 4 km/h y 410 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa fabricada en chapa de acero pesada incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y rodamiento de rodillos para un funcionamiento silencioso y fiable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 131 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 70 kg dinámicos a 4 km/h y 140 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y rodamiento de rodillos para un funcionamiento silencioso y fiable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 131 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 70 kg dinámicos a 4 km/h y 140 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 158 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 70 kg de carga dinámica a 4 km/h y 140 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales como fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 158 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y rodamiento de rodillos para un funcionamiento silencioso y fiable. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero robustas. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, proporcionando una excelente relación entre resistencia y maniobrabilidad para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y rodamiento de rodillos para un funcionamiento silencioso y resistente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero robustas. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, proporcionando una excelente relación entre resistencia y maniobrabilidad para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos de alta calidad. Con un diámetro de rueda de 200 mm, la unidad alcanza una altura total de 235 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos para máxima resistencia. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, carros de producción, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas logísticos y equipos de transporte diversos.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de rodillos, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 700 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, asegurando una durabilidad uniforme y un rendimiento consistente. El sistema de rodamiento de rodillos ofrece un funcionamiento suave y una larga vida útil bajo cargas pesadas. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 700 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales y aplicaciones de transporte pesado.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas logísticos y equipos de transporte diversos.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con rodamientos de rodillos
Los rodamientos de rodillos pertenecen a la familia de los rodamientos, uno de los tipos de rodamientos más utilizados en soluciones de movilidad. A diferencia de los cojinetes lisos, que dependen del contacto deslizante, los rodamientos de rodillos cuentan con un aro interior y un aro exterior separados por elementos rodantes cilíndricos. Este diseño reduce significativamente la fricción, ofreciendo un movimiento más suave y una puesta en marcha más fácil bajo carga. Con una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, los rodamientos de rodillos ofrecen un diseño compacto y una impresionante capacidad de carga.
Las ruedas TENTE con rodamiento de rodillos ofrecen varias ventajas:
Baja resistencia a la rodadura: los elementos rodantes cilíndricos entre los anillos interior y exterior reducen significativamente la fricción, lo que facilita el inicio del movimiento y el mantenimiento del impulso bajo carga. Esto mejora la eficiencia energética y reduce la presión sobre los operadores.
Gran capacidad de carga: a pesar de su diseño compacto, los rodamientos distribuyen el peso de manera uniforme entre los elementos rodantes, lo que les permite manejar cargas pesadas de manera confiable sin deformarse ni perder rendimiento.
Larga vida útil con un mantenimiento mínimo: prelubricadas con grasa de larga duración, las ruedas de los rodamientos funcionan sin problemas y de manera uniforme en condiciones normales sin mantenimiento frecuente, lo que garantiza un rendimiento fiable durante años de uso.
Altura de instalación compacta: los rodamientos de rodillos tienen una altura de instalación más baja en comparación con otros tipos de rodamientos, lo que permite diseñar equipos con un perfil general más bajo y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad y la resistencia.
Tipos de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos vienen en una amplia gama de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas específicas y prioridades de rendimiento. En TENTE, fabricamos modelos de rodamientos de rodillos en varios materiales de rueda, niveles de dureza de la banda de rodadura y configuraciones de carcasas para satisfacer las demandas de las diferentes industrias. Para garantizar un rendimiento duradero en condiciones húmedas y húmedas, nuestra gama también incluye ruedas con rodamientos de acero inoxidable. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda y diseño de carcasa, puede garantizar una movilidad fiable y fluida en su aplicación. A continuación se muestran algunos tipos de ruedas con rodamiento de rodillos de uso común.
Ruedas giratorias con rodamientos de rodillos
Las ruedas giratorias con rodamiento de rodillos combinan la baja resistencia a la rodadura y la alta capacidad de carga de una rueda con rodamientos de rodillos con la flexibilidad de una carcasa giratoria. Esto permite un movimiento suave en múltiples direcciones y, al mismo tiempo, mantiene un manejo estable y controlado de cargas pesadas. Los elementos rodantes cilíndricos del interior del rodamiento reducen la fricción entre los aros interior y exterior, lo que facilita el cambio de dirección incluso con un peso considerable. Estas ruedas giratorias son ideales para aplicaciones como equipos de transporte, carros de producción y plataformas, carros de limpieza profesionales y más. Al seleccionar el material de rueda correcto, se pueden adaptar para adaptarse a una amplia variedad de entornos de trabajo. Con una lubricación con grasa de larga duración, ofrecen un rendimiento fiable y de bajo mantenimiento en aplicaciones interiores y exteriores.
Ruedas de acero con rodamientos de rodillos
Las ruedas de rodamiento de rodillos con carcasas de acero combinan el movimiento suave y de baja fricción de un rodamiento de rodillos con la excepcional resistencia y estabilidad de un robusto marco de acero. La carcasa de acero ofrece una excelente resistencia a los impactos, una distribución precisa de la carga y una estructura rígida que garantiza un posicionamiento seguro de las ruedas incluso bajo cargas extremas. Esto los hace muy adecuados para entornos industriales exigentes en los que la fiabilidad y la resistencia estructural son fundamentales. Un ejemplo es nuestra serie Alpha, disponible en variantes fijas y giratorias. Alpha se puede configurar con una carcasa de acero prensado, combinada con un conector de placa y un cierre total. Con un neumático elástico con rodamiento de rodillos, Alpha es capaz de soportar cargas de hasta 400 kg. Otro ejemplo es nuestra serie Delta twin. Equipada con una carcasa de acero prensado pesado y ruedas gemelas de poliamida con rodamientos de rodillos, la Delta twin puede soportar cargas de hasta 750 kg por rueda.
Ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable
Las ruedas con rodamientos de rodillos de acero inoxidable están diseñadas para entornos en los que tanto la resistencia a la corrosión como un rendimiento de rodadura uniforme son esenciales. La carcasa de acero inoxidable proporciona una excelente protección contra la humedad, los agentes de limpieza y muchos productos químicos, lo que la hace ideal para aplicaciones críticas para la higiene. Estas ruedas utilizan rodamientos de acero inoxidable para garantizar una movilidad duradera en entornos hostiles. Un ejemplo de nuestro portafolio es Zeta stainless. Disponible con ruedas fijas y giratorias, viene con una carcasa de acero inoxidable, un conector de placa y se puede configurar con un bloqueo total o un bloqueo direccional. Zeta stainless utiliza una rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano, combinada con un rodamiento de rodillos de acero inoxidable. Según el tamaño, esta configuración puede soportar cargas de hasta 500 kg.
Campos de aplicación de ruedas con rodamiento de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos son ideales para equipos y maquinaria de transporte que funcionan a velocidades de desplazamiento bajas (hasta aproximadamente 4 km/h). Proporcionan una rodadura suave con cargas pesadas, pero no están diseñadas para un uso a alta velocidad. Esto los convierte en una excelente opción para equipos de transporte pesado, carros de producción, carros de plataforma y carros de limpieza profesionales, donde la estabilidad, la capacidad de carga y la facilidad de movimiento importan más que las maniobras rápidas. También se utilizan en el comercio minorista y la logística, como soporte para jaulas antivuelco, accesorios de exhibición y tiendas y carritos de compras, donde el diseño compacto, la alta capacidad de carga y la baja resistencia a la rodadura son esenciales.