Rueda fija 200 mm
Alpha
EAN:
4031582307092
Número de producto:
3478UOJ200P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, asegurando una durabilidad uniforme y un rendimiento consistente. El sistema de rodamiento de rodillos ofrece un funcionamiento suave y una larga vida útil bajo cargas pesadas. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 700 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales y aplicaciones de transporte pesado.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima