Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Наши серии

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Характеристики
Диаметр колеса: 300 - 300 мм
Грузоподъёмность: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg кг
Общая высота: 370 - 370 мм
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Характеристики
Диаметр колеса: 25.00 - 50.00 мм
Грузоподъёмность: 400 - 22500 кг
Общая высота: 180 - 610 мм
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Характеристики
Диаметр колеса: 25.00 - 50.00 мм
Грузоподъёмность: 400 - 22500 кг
Общая высота: 180 - 610 мм
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Характеристики
Диаметр колеса: 75 - 150 мм
Грузоподъёмность: Light Duty | < 150 kg кг
Общая высота: 103 - 188 мм
Фильтр
Активные фильтры: