Выравнивающие ролики
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, что позволяет обеспечить плавное и бесшумное движение при работе. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, который обладает отличными характеристиками износостойкости и обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями. Общая высота изделия составляет 82,5 мм, что позволяет легко интегрировать опору в различные конструкции мебели и оборудования. Статическая грузоподъемность поворотной колесной опоры Footmaster достигает 250 кг, что гарантирует надежную поддержку тяжелых грузов и обеспечивает стабильность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для применения в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение колеса. Колесо имеет диаметр 42 миллиметра и изготовлено с использованием высокопрочных материалов, гарантирующих долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 71 миллиметр, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мебельные и промышленные системы. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 60 килограммов и динамическую нагрузку 60 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что обеспечивает надежную работу при стандартных условиях эксплуатации. Демпфирующий подшипник значительно снижает вибрацию и шум, повышая комфортность использования оборудования и продлевая срок службы всей конструкции.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо имеет диаметр 50 мм и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и стабильности работы. Общая высота конструкции составляет 82 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 280 кг и динамическую грузоподъемность 280 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке грузов средней и повышенной массы. Конструкция обеспечивает высокую маневренность и удобство в эксплуатации благодаря оптимальному сочетанию размеров, грузоподъемности и качества подшипникового узла.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для применения в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 63 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с различными нагрузками. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку до 550 кг. При динамической эксплуатации опора способна выдерживать нагрузку 550 кг при скорости движения до 4 км/ч в первом режиме и 550 кг при скорости до 3 км/ч во втором режиме, что обеспечивает гибкость в выборе режима работы в зависимости от условий применения. Конструкция Footmaster разработана для обеспечения надежной поддержки и маневренности мобильного оборудования, гарантируя долговечность и стабильность работы во всех указанных областях применения.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и стабильности работы. Общая высота конструкции составляет 120 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Опора обладает высокой грузоподъемностью: статическая грузоподъемность достигает 800 килограммов, динамическая грузоподъемность также составляет 800 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают Footmaster универсальным решением для применения в промышленных и коммерческих приложениях, требующих надежной мобильности и устойчивости к значительным нагрузкам.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение колеса. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и стабильности работы. Общая высота конструкции составляет 120 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора обладает высокой грузоподъемностью: статическая грузоподъемность достигает 800 килограммов, динамическая грузоподъемность также составляет 800 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики обеспечивают надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации и позволяют использовать поворотную колесную опору Footmaster в самых требовательных промышленных и коммерческих приложениях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 75 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с тяжелыми нагрузками. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 1000 кг и динамическую нагрузку 1000 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция изделия обеспечивает надежное крепление и долговечность, делая его идеальным решением для промышленных и коммерческих применений, требующих высокой грузоподъемности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 75 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с тяжелыми нагрузками. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 1000 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция изделия обеспечивает надежное крепление и долговечность, делая его идеальным решением для профессиональных приложений, требующих высокой грузоподъемности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 42 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и бесшумное движение при работе. Общая высота конструкции составляет 71 мм, что позволяет интегрировать опору в различные мебельные и промышленные системы без значительных конструктивных изменений. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 50 кг и динамическую нагрузку 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в условиях умеренных нагрузок. Конструкция изделия обеспечивает долговечность и стабильность характеристик при эксплуатации в различных промышленных и коммерческих приложениях, где требуется мобильность и маневренность оборудования.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение конструкции. Колесо имеет диаметр 42 миллиметра и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и устойчивости к износу. Общая высота опоры составляет 71 миллиметр, что позволяет эффективно интегрировать данное изделие в различные конструктивные решения. Опора характеризуется высокой грузоподъемностью: статическая грузоподъемность достигает 50 килограммов, динамическая грузоподъемность также составляет 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие технические характеристики делают Footmaster универсальным решением для мобильного оборудования, требующего надежной поддержки и управляемости при работе на различных поверхностях.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 50 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 250 кг и динамическую нагрузку 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке грузов средней массы. Конструкция обеспечивает надежное крепление и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации, а демпфированный подшипник снижает вибрацию и шум при движении, делая изделие идеальным решением для профессионального применения в промышленности и коммерческом секторе.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 50 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с грузами. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 250 кг и динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке тяжелых грузов и обеспечивает надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция изделия обеспечивает долговечность и устойчивость к износу благодаря качественному подшипниковому узлу и оптимальным геометрическим параметрам, делая Footmaster универсальным решением для мобильных платформ и оборудования, требующего высокой грузоподъемности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Колесная опора оснащена колесом диаметром 63 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с различными нагрузками. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 500 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке грузов средней и повышенной массы. Конструкция обеспечивает высокую маневренность и устойчивость, делая данное изделие универсальным решением для мобильных платформ, тележек и оборудования, требующего надежной поддержки и возможности изменения направления движения.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение колеса. Колесо имеет диаметр 63 мм и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и стабильности работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 500 кг и динамическую нагрузку 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция обеспечивает высокую грузоподъемность и стабильность при перемещении тяжелых предметов, делая Footmaster универсальным решением для промышленного и коммерческого применения.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 50 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет легко интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 250 кг и динамическую нагрузку 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке грузов средней и повышенной массы. Конструкция обеспечивает надежное крепление и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации, а демпфированный подшипник снижает вибрацию и шум при движении.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 50 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с различными нагрузками. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет интегрировать опору в компактные узлы оборудования. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 250 кг и динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости перемещения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке и маневрировании грузов в промышленных и коммерческих условиях. Конструкция изделия обеспечивает долговечность и стабильность характеристик при длительной эксплуатации, а демпфированный подшипник снижает вибрацию и шум при движении, что особенно важно для оборудования, требующего точного позиционирования и комфортной работы персонала.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Колесная опора оснащена колесом диаметром 63 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с различными нагрузками. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 500 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке грузов средней и повышенной массы. Конструкция обеспечивает долговечность и стабильность при эксплуатации в условиях промышленного производства и складских операций, где требуется высокая надежность и точность позиционирования мобильного оборудования.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено роликовым игольчатым подшипником с демпфированием, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо имеет диаметр 63 мм и изготовлено с применением современных технологий для обеспечения долговечности и стабильности работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Опора обладает высокой грузоподъемностью: статическая грузоподъемность достигает 500 кг, динамическая грузоподъемность также составляет 500 кг при скорости движения до 3 км/ч. Такие характеристики делают Footmaster универсальным решением для применения в промышленных и коммерческих приложениях, требующих надежной мобильности и устойчивости к значительным нагрузкам.
Поворотное Колесная опора 90 mm
Footmaster — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 90 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с тяжелыми нагрузками. Общая высота конструкции составляет 132 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую нагрузку 1500 кг и динамическую нагрузку 1500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция обеспечивает надежное крепление и долговечность, делая Footmaster универсальным решением для промышленных и коммерческих приложений, требующих высокой грузоподъемности и маневренности.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 50 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с грузами. Общая высота конструкции составляет 82 мм, что позволяет интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 280 кг и динамическую грузоподъемность 280 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке тяжелых грузов. Конструкция изделия обеспечивает надежное крепление и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации, а демпфирующий подшипник снижает вибрацию и шум при движении, делая Footmaster оптимальным решением для профессиональных и промышленных приложений.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Изделие оснащено колесом диаметром 63 мм, которое установлено на роликовом игольчатом подшипнике с демпфированием, обеспечивающем плавное и надежное вращение при работе с различными нагрузками. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы и оборудование. Поворотная колесная опора рассчитана на статическую грузоподъемность 550 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует надежную работу при транспортировке и перемещении тяжелых предметов. Конструкция изделия обеспечивает долговечность и стабильность в условиях интенсивной эксплуатации, а демпфирующий подшипник снижает вибрацию и шум при движении, делая Footmaster идеальным решением для профессиональных и промышленных применений, требующих высокой надежности и функциональности.
Преимущества выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики — это гибридное мобильное решение, предназначенное для приложений, которые должны быть мобильными во время использования, но при этом оставаться абсолютно стабильными в неподвижном состоянии. В отличие от стандартных колесиков, эти устройства оснащены встроенной выравнивающей ножкой, которую можно регулировать вручную, чтобы обеспечить надежное позиционирование без вибраций и компенсировать неровности поверхности пола. Это делает их особенно подходящими для применений, требующих периодического перемещения, но в основном стационарных, таких как машины и оборудование для мастерских, например верстаки или шкафы для инструментов, что устраняет необходимость в дополнительных транспортных устройствах для перемещения и перемещения тяжелых машин и мебели. Доступные в различных размерах и грузоподъемности, выравнивающие ролики помогают преодолеть разрыв между гибкостью и устойчивостью, обеспечивая безопасное, эргономичное и надежное использование.
В TENTE мы сотрудничаем с G-DOK уже несколько лет, чтобы предоставлять нашим клиентам выравнивающие ролики высочайшего качества. G-DOK является признанным брендом на рынке и придерживается высоких стандартов качества в отношении собственной продукции и партнеров по сотрудничеству. В рамках этого сотрудничества мы работаем с продуктами собственного бренда G-DOK «FOOT MASTER®».
Выравнивающие ролики Foot Master® обладают различными преимуществами:
Надежная и устойчивая подставка: как только приложение будет перемещено в нужное положение, встроенная выравнивающая ножка опускается, чтобы поднять колесико от земли. Это создает прочную, амортизирующую вибрацию подставку, которая обеспечивает абсолютную устойчивость при стационарном использовании даже на неровных поверхностях.
Простая регулировка высоты — регулируемые по высоте ролики позволяют точно выравнивать и стабилизировать изделие без использования дополнительных инструментов. Ножку можно поднимать или опускать вручную, что позволяет быстро и интуитивно компенсировать неровности пола или достичь эргономичной рабочей высоты.
Повышенная долговечность. Выравнивающие ролики Foot Master®, изготовленные из закаленной стали и износостойких материалов, рассчитаны на интенсивное использование. Это не только продлевает срок службы изделия, но и улучшает характеристики поворота даже под нагрузкой или в условиях высокочастотной мобильности.
Сертифицированная проводимость — выравнивающие ролики Foot Master® доступны в токопроводящих версиях для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда.
Типы выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики Foot Master® обеспечивают точный баланс подвижности и устойчивости благодаря встроенной регулируемой ножке. Доступные в нескольких конфигурациях, они предназначены для удовлетворения различных потребностей в монтаже и обеспечивают оптимальную производительность как для стационарных, так и для мобильных приложений. В зависимости от требований вашего приложения эти ролики предлагаются с пластинчатым фитингом или с отверстием для болтов. Каждое монтажное решение имеет свои функциональные преимущества — от компактной интеграции и простой установки до более высокой грузоподъемности. Ниже приведены основные типы выравнивающих роликов в нашем ассортименте и их конкретные преимущества.
Ролики для выравнивания пластинчатых фитингов
Компания TENTE предлагает различные серии выравнивающих роликов Foot Master®, четыре из которых поставляются с пластинчатым фитингом, а именно: GD F, GDN F, GDR F и SGDN F. Выравнивающие ролики для пластинчатых фитингов предназначены для применений, где требуется широкое и стабильное соединение с базовой конструкцией. Плоская монтажная пластина равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности, поэтому этот тип особенно подходит для тяжелых условий эксплуатации. Их прочная конструкция обеспечивает надежное крепление и повышенную грузоподъемность, а встроенная выравнивающая ножка обеспечивает точную регулировку высоты и устойчивость без вибраций при стационарном использовании. Самый прочный выравнивающий ролик Foot Master® с пластинчатым фитингом — серия GD F. Оснащенный колесом диаметром 90 мм, этот ролик способен выдерживать нагрузку до 1500 кг на каждое.
Ролики для выравнивания отверстий под болты
Три из серии выравнивающих роликов Foot Master® в нашем ассортименте предназначены для крепления отверстий под болты, а именно серии GD S, GDN S и GDR S. Колесики для выравнивания отверстий под болты оснащены центральным монтажным отверстием в корпусе ролика, позволяющим надежно закрепить их на объекте с помощью одного болта. Этот тип монтажа представляет собой компактное и компактное решение, что делает его идеальным для приложений с ограниченными монтажными поверхностями или в тех случаях, когда незаметная интеграция является приоритетом. Как и в случае с роликами для выравнивания пластин, высоту можно быстро и точно регулировать, поворачивая регулировочное колесо или храповик без использования дополнительных инструментов.
Области применения регулируемых выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики — идеальное решение для применений, где требуется стабильное позиционирование, демпфирование вибраций и периодическая мобильность. Встроенная ножка позволяет поднимать колесо с пола, обеспечивая надежную и ровную стойку для чувствительного оборудования даже на неровных поверхностях. Такое сочетание мобильности и жесткости делает их универсальными в широком спектре отраслей.
В промышленных производственных условиях выравнивающие ролики используются для перемещения машин, устройств и технических станций, что обеспечивает гибкую настройку и упрощает техническое обслуживание. Их способность обеспечивать стабильную базу после перемещения повышает безопасность и надежность технологического процесса. В медицинском секторе они поддерживают перемещение и безопасное размещение диагностического оборудования, лечебных устройств и рабочих станций. Возможность запирать оборудование на месте после транспортировки повышает безопасность и удобство как для персонала, так и для пациентов. В мастерских и гаражах выравнивающие ролики облегчают перемещение тележек для инструментов, опорных рам и сверхпрочных компонентов, а также обеспечивают эргономичный доступ и точное выравнивание во время обслуживания или сборки. Склады и логистические операции выгодно использовать их на транспортных единицах и упаковочных станциях, где оборудование необходимо время от времени перемещать, но во время работы оно остается неизменным. В офисах они позволяют эргономично разместить столы, регулируемые рабочие места и мобильные устройства, обеспечивая гибкость и стабильность в динамичных условиях.